{"product":{"productId":"agid.3161","price":433.16,"name":"SPANNMUTTER MIT STERNGRIFF D=M20VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Spannmutter
mit Sterngriff
Vergütungsstahl
- Integriertes Planetengetriebe zur Vervielfachung des manuellen Anzugmoments
- Robuster Aufbau
- In jeder Spannstellung selbsthemmend
- Hohe Spannkräfte
- Manuelle Bedienung
Verkaufseinheit
433,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannmutter
Ausführung 1
mit Sterngriff
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Aluminium
D=Gewinde
M20
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
15
Spannkraft
max. kN
40
T
max.
24
T
min.
16
max. statische
Belastung
kN
120
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Vergütungsstahl, Deckel Aluminium, Sterngriff und T-Griff Thermoplast.
Ausführung
carbonitriert. Stern- und T-Griff schwarz.
Hinweis
Die Spannmuttern mit Stern- oder T-Griff sind eine Weiterentwicklung basierend auf der vielfach bewährten Spannmutter 04750. Der Bediensechskant wurde durch einen Stern- bzw. T-Griff ersetzt und mit einer zusätzlichen Rastmechanik ergänzt. Ein integriertes Planetengetriebe dient als Kraftmultiplikator, die Rastmechanik bewerkstelligt die automatische Umschaltung von der Zustellbewegung zum eigentlichen Kraftspannen. Dadurch können bei einfachster manueller Bedienung, ohne zusätzlichen Ring- oder Steckschlüssel etc., beachtliche Spannkräfte erreicht werden. Der robuste Aufbau sowie die selbsthemmende Funktion gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit. Die Spannmuttern finden weit über den Maschinenbau hinaus universelle Anwendung für Einsatzfälle, bei denen hohe Spann- und Klemmkräfte mit geringstem Aufwand erzielt werden sollen. Unter normalen Betriebsbedingungen (max. 120 °C) sind die Spannmuttern wartungsfrei. Die Festigkeitsklasse des Gewindebolzens sollte mindestens Q 10.9 betragen. Bei Gewindedurchmessern kleiner M16 sollten Gewindebolzen mit Festigkeitsklasse 12.9 verwendet bzw. die maximal zulässige statische Belastung reduziert werden.
Vorteile
- Einfache, manuelle Bedienung. - Hohe Spannkräfte durch Kraftverstärkung. - Schnellzustellung durch Umschaltautomatik. - Hohe Betriebssicherheit durch Selbsthemmung.
Zeichnungshinweis
1) Rastmechanik
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.