{"product":{"productId":"agid.3164","price":711,"name":"SPANNSCHRAUBE D=M48X3 VERGÜTUNGSSTAHL"},"currency":"EUR"}
Spannschraube
Vergütungsstahl
- Höchste Spannkräfte mit niedrigen Anzugsmomenten
- Manuelle Bedienung
- In jeder Spannstellung selbsthemmend
Verkaufseinheit
711,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannschraube
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
D=Gewinde
M48X3
D1
28
H
90
H1
75
Nennspannkraft
kN
80
S
7,5
SW1
17
SW2
41
max. Anziehdrehmoment
an SW1
Nm
90
max. Spannhub
2,2
max. statische
Belastung
kN
160
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Spannschrauben sind mit einem patentierten Keilspannsystem ausgerüstet. Dieses System ermöglicht höchste Spannkräfte mit niedrigen Anzugsmomenten bei einfacher manueller Bedienung. Das Keilspannsystem ist in jeder Spannstellung selbsthemmend. Über das Außengewinde der Spannschraube kann schnell ein längerer Weg zurückgelegt werden, bevor mit dem Keilspannsystem (bis zu 2,2 mm Hub) gespannt wird. Die Spannschrauben finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten, vorwiegend in Pressen, Stanzen- und Werkzeugmaschinen sowie im Vorrichtungsbau und in der Betriebsmittelkonstruktion.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.