{"product":{"productId":"agid.22202","price":77.68,"name":"SPANNBOLZEN FORM:A OHNE KLEMMHEBEL,D=28, H=129, STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannbolzen
ohne Klemmhebel
Stahl
brüniert
Verkaufseinheit
77,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Form
A
Ausführung 1
ohne Klemmhebel
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
B=Spannbereich
0-75
D1=Außendurchmesser
48
D=Durchmesser
28
H=Höhe
129
H1
28
H2
90
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715.
Klemmring Stahl.
Klemmring Stahl.
Ausführung
Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert.
Klemmkeile brüniert.
Maßskala gelasert.
Klemmkeile brüniert.
Maßskala gelasert.
Hinweis
Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren.
Anwendung
Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren.
Vorteile
Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm.
Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12).
Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar.
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm).
Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12).
Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar.
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm).
Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.