{"product":{"productId":"agid.22206","price":19.55,"name":"SPANNBOLZEN MIT SCHEIBE, D=16, H=48,STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannbolzen
mit Scheibe
Stahl
brüniert
- Oberflächenschonend
Verkaufseinheit
19,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Ausführung 1
mit Scheibe
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
B=Spannbereich
0-14
D1=Außendurchmesser
40
D=Durchmesser
16
H=Höhe
48
H1
17,5
H2
7
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Scheibe Stahl 1.0715.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Scheibe verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt.
Vorteile
Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ≥8 mm oder ≥4 mm ; Holz ≥18 mm).
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Geringe Bauhöhe.
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Geringe Bauhöhe.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.