Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbolzen
Ausführung 1
mit Scheibe
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0715
B=Spannbereich
0-23
D1=Außendurchmesser
40
D=Durchmesser
28
H=Höhe
68
H1
28
H2
7
SW
6

Beschreibung

Werkstoff

Scheibe Stahl 1.0715.

Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Scheibe verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt.
Vorteile
Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ≥8 mm oder ≥4 mm ; Holz ≥18 mm).
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Geringe Bauhöhe.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch