Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbolzen
Ausführung 1
mit Klemmwinkel
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
B=Breite
32
D=Durchmesser
16
H1
25
H2
36
L1
20
L2
65

Beschreibung

Werkstoff

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Klemmwinkel Zinkdruckguss.

Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt.
Vorteile
Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall ≥8 mm oder ≥4 mm und Holz ≥18 mm).
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Werkzeuglose Bedienung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch