{"product":{"productId":"agid.22208","price":41,"name":"SPANNBOLZEN MIT KLEMMWINKEL, D=20,EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Spannbolzen
mit Klemmwinkel
Edelstahl
blank
- Werkzeuglose Bedienung.
- Oberflächenschonend
Verkaufseinheit
41,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Ausführung 1
mit Klemmwinkel
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
B=Breite
32
D=Durchmesser
20
H1
21
H2
36
L1
20
L2
65
Beschreibung
Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet um Aluminiumprofile auf Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm beispielsweise als Anschlag zu fixieren. Durch das Lösen des Klemmhebels werden beide Klemmungen freigegeben, sodass eine freie Drehung und ein Verschieben möglich ist. Die Spannbolzen mit Klemmwinkel werden meist paarweise eingesetzt.
Vorteile
Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall ≥8 mm oder ≥4 mm und Holz ≥18 mm).
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Werkzeuglose Bedienung.
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Werkzeuglose Bedienung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.