Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannbolzen
Form
A
Ausführung 1
mit Adapterplatte
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Oberfläche Komponente
verzinkt
B=Breite
52
D=Durchmesser
28
H=Höhe
41
L=Länge
66
S=Stärke
5
B1
13
B2
26
D1
M5
H1
28
L1
11
L2
30
L3
13
L4
26
SW
6

Beschreibung

Werkstoff

Adapterplatte Stahl.

Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch