{"product":{"productId":"agid.22213","price":35.82,"name":"SPANNBOLZEN MIT ADAPTERPLATTE D=16,L=96, B=52 FORM:C, STAHL BRÜNIERT,KOMP:STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Spannbolzen
mit Adapterplatte
Stahl
brüniert
- Kompatibel mit Kipp Schnellspanner
Verkaufseinheit
35,82 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannbolzen
Form
C
Ausführung 1
mit Adapterplatte
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
Oberfläche
Komponente
verzinkt
B=Breite
52
D=Durchmesser
16
H=Höhe
30,5
L=Länge
96
S=Stärke
5
B1
13
B2
26
B3
7
B4
38
D1
M5
D2
M5
D3
M6
H1
17,5
L1
11
L2
30
L3
13
L4
26
L5
26
L6
7
L7
38
L8
30
SW
6
Beschreibung
Werkstoff
Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.