Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Winkel
Ausführung 1
offen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt und passiviert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.0037
B=Breite
40
H=Höhe
60
L=Länge
80
S=Stärke
4
B1
10,4
H1
36
L1
56

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt und blau passiviert.
Hinweis
Der Winkel kann als Anschlag auf Lochraster- und Nutentischen eingesetzt werden. In Verbindung mit Rändelschrauben ist zusätzlich eine Feinjustierung möglich. Die Winkel werden mit Hilfe der Spannbolzen mit Scheibe auf Lochrastertischen fixiert. In Kombination mit Exzenter Spannmodulen, können diese auch auf Maschinentischen mit Nuten gespannt werden.
Vorteile
Flexibel verschieb- und positionierbar.
Vereinfachte Montage durch Öffnung.
Stufenlos einstellbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch