{"product":{"productId":"agid.17294","price":32.94,"name":"SCHNELLSPANNER VARIABEL HORIZONTALSTAHL, FUß WAAGRECHT"},"currency":"EUR"}
Schnellspanner variabel
horizontal
Stahl
- Automatisches Anpassen an die Werkstückhöhe ohne Verstellung der Druckschraube
- Regulierbare Spannkraft
- Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie
Verkaufseinheit
32,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schnellspanner variabel
Ausführung 1
horizontal
Ausführung 2
Fuß waagrecht
Material
Grundkörper
Stahl
A
25,4
A1
53
A2
38
A3
25,4
B
33
B1
60
B2
13
B3
8
B4
48
B5
38
B6
32
D
6,5
D1
24,5
F
kN
2,5
H
64
H1
36
H2
175
H3
14
H4
68
H5
44
L
217
L1
77
L2
113
L3
58
L4
72
max.
Spannhöhe
60
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung
vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Griffelement ölbeständig.
Hinweis
Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.