Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Adapterblock
Ausführung 1
für Adapterplatte
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
eloxiert
B=Breite
50
H=Höhe
12
L=Länge
50

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
naturfarben eloxiert.
Hinweis
Ein Adapterblock wird als Erhöhung eingesetzt.
Diese werden in Kombination mit Adapterplatten rund 05312 eingesetzt.
Befestigungsschrauben und Muttern, zur Montage des Adapterblocks werden mitgeliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch