Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gegenhaken
Form
A
Ausführung 1
für Spannverschluss
Ausführung 2
mit Beweglichem Spannhaken
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D
3,7
für Artikelnummer
05550

Beschreibung

Werkstoff

Stahl oder Edelstahl 1.4301.

Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Mit Sicherung gegen Aufspringen lieferbar.
Zubehör
Spannverschluss 05550.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch