Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D=Durchmesser
20
H=Höhe
13,5
S=max. Wandstärke
5
Betätigung
Vierkant 6 mm

Beschreibung

Werkstoff

Drehriegel Edelstahl 1.4401.

Zunge Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 6 mm
b) Schlitz
c) Dreikant 6,5 mm

1) O-Ring
2) Flachdichtung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch