{"product":{"productId":"agid.18049","price":7.32,"name":"DREHRIEGEL ZINK, VERCHROMT A=19,5"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
Zink
verchromt
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar
- Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
Verkaufseinheit
7,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Material
Grundkörper
Zink
Farbe
Grundkörper
verchromt
A=Zungenabstand
19,5
H=Höhe
13,5
Betätigung
Schlüssel
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing.
Zunge Stahl.
Schlüssel Neusilber.
Mutter Messing.
Zunge Stahl.
Schlüssel Neusilber.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter und Zunge verzinkt.
Mutter und Zunge verzinkt.
Hinweis
Abschließbarer Drehriegel rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 2233).
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 2233).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.