Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
kleine Ausführung
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D=Durchmesser
28
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
Vierkant 8 mm

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse Edelstahl 1.4404.

Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel
f) Dreikant 7 mm

1) O-Ring
2) Flachdichtung
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch