{"product":{"productId":"agid.32864","price":43.85,"name":"DREHRIEGEL VERLÄNGERTES GEHÄUSE, MITVIERKANT 8MM, H=30, D=28, EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
verlängertes Gehäuse
Edelstahl
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Edelstahl 1.4305, 1.4404
- Betätigung: Vierkant 7 mm und 8 mm, Doppelbart 3 mm und 5 mm, Knebel
Verkaufseinheit
43,85 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
verlängertes Gehäuse
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4305
D=Durchmesser
28
H=Höhe
30
S=max. Wandstärke
20
Betätigung
Vierkant 8 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4305.
Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°. Rechts oder links einsetzbar. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel
f) Dreikant 7 mm
1) O-Ring
2) Flachdichtung
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel
f) Dreikant 7 mm
1) O-Ring
2) Flachdichtung
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.