{"product":{"productId":"agid.32858","price":23.4,"name":"DREHRIEGEL KLEINE AUSFÜHRUNG, MITVIERKANT 8MM, D=32, H=18, EDELSTAHL A41.4404, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
kleine Ausführung
Edelstahl A4
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Edelstahl 1.4404, 1.4401, O-Ring NBR
- Betätigung: Vierkant 7 mm und 8 mm, Doppelbart 3 mm und 5 mm, Knebel
Verkaufseinheit
23,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
kleine Ausführung
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Material
Komponente
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D=Durchmesser
32
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
Vierkant 8 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
Betätigung 1.4401.
O-Ring NBR.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und hat einen Schließweg von 90°.
Rechts oder links einsetzbar.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Rechts oder links einsetzbar.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel
f) Dreikant 7 mm
1) O-Ring
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Doppelbart 3 mm
d) Doppelbart 5 mm
e) Knebel
f) Dreikant 7 mm
1) O-Ring
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.