{"product":{"productId":"agid.18050","price":2.58,"name":"DREHRIEGEL MIT DOPPELBART 5MM, H=18,SW=27, S=8, ZINK SCHWARZPULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
Zink
schwarz
pulverbeschichtet
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Betätigung: Dreikant, Vierkant, Schlitz oder Doppelbart
Verkaufseinheit
2,58 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Material
Grundkörper
Zink
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
SW=Schlüsselweite
27
Betätigung
Doppelbart 5 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung PUR.
O-Ring NBR, Flachdichtung PUR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Vibrationsresistenter Drehriegel durch Rastung in Endstellungen. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und aufgeschäumter PUR-Dichtung.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und aufgeschäumter PUR-Dichtung.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl 05570.
Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl 05570.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.