{"product":{"productId":"agid.18051","price":2.55,"name":"DREHRIEGEL MIT VIERKANT 7MM, H=18,SW=27, S=8 POLYAMID, SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
Polyamid
schwarz
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Federgelagerte Zunge, jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar
- Betätigung: Dreikant, Vierkant, Schlitz oder Doppelbart
Verkaufseinheit
2,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
schwarz
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
SW=Schlüsselweite
27
Betätigung
Vierkant 7 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Mutter Zinkdruckguss. O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung schwarz.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Drehriegel mit federgelagerter Zunge. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
a) Vierkant 7 mm
b) Vierkant 8 mm
c) Schlitz
d) Doppelbart 3 mm
e) Doppelbart 5 mm
f) Dreikant 8 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Stahl 05569.
Zunge für Drehriegel Stahl 05569.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.