Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
lange Ausführung
Material Grundkörper
Zink
Oberfläche Grundkörper
verchromt
H=Höhe
30
S=max. Wandstärke
18
SW=Schlüsselweite
27
Betätigung
Vierkant 8 mm

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm
d) Dreikant 7 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Stahl 05569.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch