{"product":{"productId":"agid.32852","price":9.44,"name":"DREHRIEGEL LANGE AUSFÜHRUNG, MITDOPPELBART 3MM, H=30, ZINK VERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
lange Ausführung
Zink
verchromt
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Schutzart IP 65
- Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar
- Betätigung: Vierkant 8 mm, Schlitz, Doppelbart 3 mm
Verkaufseinheit
9,44 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
lange Ausführung
Material
Grundkörper
Zink
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
H=Höhe
30
S=max. Wandstärke
18
SW=Schlüsselweite
27
Betätigung
Doppelbart 3 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Hinweis
Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgebrachten Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm
d) Dreikant 7 mm
a) Vierkant 8 mm
b) Schlitz
c) Doppelbart 3 mm
d) Dreikant 7 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Stahl 05569.
Zunge für Drehriegel Stahl 05569.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.