{"product":{"productId":"agid.20742","price":46.43,"name":"DREHRIEGEL, H=18, EDELSTAHL 1.4401"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
mit Knebelbetätigung
Edelstahl
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Edelstahl 1.4401
- Griff poliert
Verkaufseinheit
46,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
mit Knebelbetätigung
Ausführung 2
abschließbar
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
Knebel abschließbar
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Griff poliert.
Griff poliert.
Hinweis
Drehriegel mit Knebelbetätigung. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.