{"product":{"productId":"agid.18053","price":14.17,"name":"DREHRIEGEL MIT KNEBEL ABSCHLIEßBAR,GLEICHSCHLIEßEND, H=18, S=8, ZINKVERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
gleichschließend
Zink
verchromt
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
- Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
Verkaufseinheit
14,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
gleichschließend
Ausführung 2
Schließung 101
Material
Grundkörper
Zink
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
Knebel abschließbar
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse verchromt, Betätigung verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90° und interner Drehbegrenzung. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.
Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl 05570.
Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl 05570.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.