Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
mit T-Griff
Ausführung 2
Schließung 1333
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
T-Griff abschließbar

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
O-Ring NBR, Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse verchromt. Betätigung schwarz pulverbeschichtet.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden (bei kleinem A-Maß und großer Türdicke nur mit Einschränkungen möglich). Die Befestigungsmutter ist als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 durch O-Ring und Flachdichtung.

Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 101 oder 1333).

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Stahl 05569.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch