{"product":{"productId":"agid.18056","price":13.42,"name":"KOMPRESSIONS-DREHRIEGEL MIT DOPPELBART3MM, H=35,5, SW=27, S=16, ZINK VERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Kompressions-Drehriegel
Zink
verchromt
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Anzugsweg 6 mm
- Vibrations-, rüttelsicher
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
Verkaufseinheit
13,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kompressions-Drehriegel
Material
Grundkörper
Zink
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
H=Höhe
35,5
S=max. Wandstärke
16
SW=Schlüsselweite
27
Betätigung
Doppelbart 3 mm
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Mutter Zinkdruckguss.
Flachdichtung CR.
Flachdichtung CR.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Mutter verzinkt.
Mutter verzinkt.
Hinweis
Kompressions-Drehriegel werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Vibrationssicher durch federbelastete Rastung in Endstellung „verriegelt“. Geprüft nach DIN EN 60068-2-64 (Schwingung) und DIN EN 60068-2-27 (Schock), Prüfnorm 61373. Rüttelsicher entsprechend der Anforderungen für Bahnanwendungen der Kategorie 1, Klasse B (=höchste Anforderung).
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Funktionen
Durch Rechtsdrehen der Betätigung wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließstellung gebracht. Durch eine weitere Drehung um 90° wird die Zunge in axialer Richtung angezogen und somit der Anpressdruck erhöht. Der Anzugsweg beträgt 6 mm. Mit Markierung auf Gehäuse für Position „verriegelt“.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 8 mm
a) Vierkant 8 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
d) Dreikant 8 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl 05570.
Zungen für Drehriegel ohne Anschlag Stahl 05570.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.