Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
mit Stufenzunge
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
verchromt
A
30 -9,5
Betätigung
Vierkant 7 mm
L
30
S max.
20

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Zunge Zinkdruckguss.
Mutter Stahl. Flachdichtung Gummi.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge roh. Mutter verzinkt.
Hinweis
Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden.

Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm

1) O-Ring
2) Adapter
Zubehör
Steckschlüssel 05586
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch