{"product":{"productId":"agid.18058","price":10.27,"name":"DREHRIEGEL MIT STUFENZUNGE, ZINKVERCHROMT MIT DOPPELBART 5MM, L=30"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
mit Stufenzunge
Zink
verchromt
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Schließvorgang im Uhrzeigersinn
- Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei maximalen Drehwinkel von 270°
Verkaufseinheit
10,27 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
mit Stufenzunge
Material
Grundkörper
Zink
Farbe
Grundkörper
verchromt
A
30 -9,5
Betätigung
Doppelbart 5 mm
L
30
S
max.
20
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse, Betätigung und Zunge Zinkdruckguss.
Mutter Stahl. Flachdichtung Gummi.
Mutter Stahl. Flachdichtung Gummi.
Ausführung
Gehäuse und Betätigung verchromt.
Zunge roh. Mutter verzinkt.
Zunge roh. Mutter verzinkt.
Hinweis
Drehriegel mit Stufenzunge werden vorwiegend bei Türen und Gehäusen eingesetzt, die einen höheren Anpressdruck der Dichtung verlangen. Rechts oder links einsetzbar. Der Schließvorgang läuft dabei immer im Uhrzeigersinn ab. Durch Rechtsdrehen der Betätigung kann der Anzugsweg stufenweise bis zu 9,5 mm bei einem maximalen Drehwinkel von 270° erhöht werden.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65.
Zeichnungshinweis
Betätigung:
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
1) O-Ring
2) Adapter
a) Vierkant 7 mm
b) Doppelbart 3 mm
c) Doppelbart 5 mm
1) O-Ring
2) Adapter
Zubehör
Steckschlüssel 05586
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.