{"product":{"productId":"agid.20441","price":7.69,"name":"DREHRIEGEL MIT FREILAUF, MIT KNEBEL,H=22,4, A=35,9, ZINK VERZINKT UNDPASSIVIERT, KOMP:ZINK SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
mit Freilauf
Zink
verzinkt und passiviert
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Stahlschränke, Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen
- Hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung
- Kann vormontiert eingebaut werden
Verkaufseinheit
7,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Ausführung 1
mit Freilauf
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Zink
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt und passiviert
A=Breite
35,9
H=Höhe
22,4
S=max. Wandstärke
14
Betätigung
Knebel
L
49
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.
Mutter Messing.
Zunge Stahl.
Mutter Messing.
Zunge Stahl.
Ausführung
Gehäuse verzinkt und blau passiviert.
Knebel schwarz KTL beschichtet.
Zunge verzinkt.
Knebel schwarz KTL beschichtet.
Zunge verzinkt.
Hinweis
Besonders geeignet für Stahlschränke, Spinde in Umkleidekabinen, Schulen, Freizeiteinrichtungen und Industrieunternehmen.
Betätigungsweise
Die integrierte Freilauffunktion bietet gegenüber konventionellen Drehverschlüssen eine hohe Sicherheit gegen gewaltsame Betätigung.
Montage
Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
Achtung
Eine optimale Funktion garantieren wir bei Vorhängeschlössern mit Bügeldurchmesser von Ø6,0 - Ø8,0 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.