{"product":{"productId":"agid.20668","price":46.78,"name":"SICHERHEITS-DREHRIEGEL, LINKS, D=30,H=18, EDELSTAHL 1.4401"},"currency":"EUR"}
Sicherheits-Drehriegel
links
Edelstahl
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Abziehen von Schlüssel nur in geschlossener Stellung
- Edelstahl 1.4401
- Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65
Verkaufseinheit
46,78 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sicherheits-Drehriegel
Ausführung 1
links
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D=Durchmesser
30
H=Höhe
18
Betätigung
Doppelbart 5 mm
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Hinweis
Der Sicherheits-Drehriegel ist auch bei hohem Anpressdruck, durch ein eingebautes Sperrelement, rüttel- und vibrationssicher gemäß DIN 43668. Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. Der Schlüssel ist nur in Verschlußstellung abziehbar. Drehriegel Baugruppe vormontiert. Ausführung rechts = entgegen dem Uhrzeigersinn schließend. Ausführung links = im Uhrzeigersinn schließend. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65 nach EN 60529.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zeichnungshinweis
1) Flachdichtung
2) selbstsichernde Schraube
Betätigung:
a) Doppelbart 5 mm
2) selbstsichernde Schraube
Betätigung:
a) Doppelbart 5 mm
Zubehör
Steckschlüssel 05586.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.