{"product":{"productId":"agid.18059","price":0.87,"name":"KAPPE POLYPROPYLEN"},"currency":"EUR"}
Kappe
Polypropylen
- Zubehör für Drehriegel
- Erhöhter Staub- und Feuchtigkeitsschutz
Verkaufseinheit
0,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kappe
Material
Grundkörper
Polypropylen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PP.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Staubkappe für Drehriegel mit einem Kopfdurchmesser bis max. 32 mm. Sie bietet einen erhöhten Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Bei dem Einsatz der Staubkappe verringert sich das Maß „A“ des Drehriegels um 1 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.