{"product":{"productId":"agid.18060","price":0.59,"name":"ÖFFNUNGSGRIFF POLYAMID, D=28,5"},"currency":"EUR"}
Öffnungsgriff
Polyamid
- Zubehör für Drehriegel
- Material: Thermoplast (PA)
- Zusätzliche Grifffunktion
Verkaufseinheit
0,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Öffnungsgriff
Material
Grundkörper
Polyamid
D=Durchmesser max.
28,5
D1
32
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PA6, glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Praktischer Öffnungsgriff für Drehriegel mit einem Kopfdurchmesser bis max. 32 mm. Bei dem Einsatz des Öffnungsgriffs verringert sich das Maß „A“ des Drehriegels um 2 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.