{"product":{"productId":"agid.32719","price":5.87,"name":"STECKSCHLÜSSEL SCHLIEßUNG 1333 U.IL0333, FORM:S STAHL, VERNICKELT"},"currency":"EUR"}
Steckschlüssel
Schließung 1333 und IL0333
Stahl
vernickelt
- Zum Betätigen der Drehriegel
Verkaufseinheit
5,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckschlüssel
Form
S
Ausführung 1
Schließung 1333 und IL0333
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
vernickelt
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
vernickelt.
Hinweis
Lieferung erfolgt paarweise.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.