{"product":{"productId":"agid.32719","price":0.94,"name":"STECKSCHLÜSSEL VIERKANT 7 MM, FORM:A,ZINK, VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Steckschlüssel
Vierkant 7 mm
Zink
verzinkt
- Zum Betätigen der Drehriegel
Verkaufseinheit
0,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Steckschlüssel
Form
A
Ausführung 1
Vierkant 7 mm
Material
Grundkörper
Zink
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D
15,5
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Steckschlüssel zum Betätigen der Drehriegel.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.