{"product":{"productId":"agid.20732","price":38.94,"name":"DREHRIEGEL, H=18, D=32, EDELSTAHL 1.4401"},"currency":"EUR"}
Drehriegel
mit T-Griff
Edelstahl
- Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren
- Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau
- Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar
- Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links einsetzbar
- Edelstahl 1.4401
Verkaufseinheit
38,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Drehriegel
Form
A
Ausführung 1
mit T-Griff
Material
Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D=Durchmesser
32
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
T-Griff
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
blank.
Griff poliert.
Griff poliert.
Hinweis
Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Auf Anfrage
Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.
Zubehör
Steckschlüssel für Drehriegel 05586.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.