Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Form
B
Ausführung 1
gleichschließend
Material Grundkörper
Edelstahl
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D=Durchmesser
32
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
8
Betätigung
T-Griff abschließbar

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
blank.
Griff poliert.
Hinweis
Drehriegel mit T- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

Diese abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend, d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Auf Anfrage
Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.
Zubehör
Steckschlüssel für Drehriegel 05586.
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch