Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Drehriegel
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Silikon
KOMP
rot
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D=Durchmesser
28
H=Höhe
18
S=max. Wandstärke
1,5-8
SW=Schlüsselweite
13
Betätigung
Zweikant

Beschreibung

Werkstoff

Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.

O-Ringe Silikon, rot oder blau, FDA konform.

Sperrzahnschraube Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.
Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.

IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Zubehör
Zunge für Drehriegel Edelstahl 05566-07.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch