Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handspanner
Ausführung 1
vertikal
Ausführung 2
mit frontseitigem Lochbild
Material Grundkörper
Stahl
Haltemoment Nm
320
Spannmoment Mx Nm
160

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse und Spannarm aus Stahl.
Hinweis
Handspanner mit integrierter Kniehebelmechanik und Übertotpunktverriegelung.
Der Spannarm verfügt über einen Festanschlag für eine reproduzierbare Endlage.
Das Gehäuse ist mit einem frontseitigem Lochbild versehen.
Alle Achsen der Mechanik sind in Buchsen geführt.
Der Handhebel hat einen ergonomischen Griff.
Für die Aufnahme von Druckstücken besitzt der Spannarm ein Lochbild.

1) Hebelarm: max. R 300 mm
2) Endlagenraste für Öffnungswinkel 45° - 65°
3) Endlagenraste für Öffnungswinkel 90° - 120°
4) Endanschlag für Öffnungswinkel
5) Für Werte [...] gilt Toleranz im Abstand von 80 mm vom Drehpunkt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch