{"product":{"productId":"agid.3312","price":2.98,"name":"RÄNDELMUTTER D=M06 D1=24, H=14, FORM:AOHNE STIFTLOCH, EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
ohne Stiftloch
Edelstahl
blank
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form A: ohne Stiftloch, Stahl oder Edelstahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
2,98 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Form
A
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
ohne Stiftloch
DIN
DIN 6303
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
24
D=Gewinde
M6
H=Höhe
14
T=Gewindetiefe
8
D3
16
D4
18
K
10
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Stiftloch
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.