Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Form
A
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
ohne Stiftloch
DIN
DIN 6303
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M10
H=Höhe
20
T=Gewindetiefe
12
D3
28
D4
30
K
14

Beschreibung

Werkstoff

Automatenstahl.

Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Automatenstahl brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
Form A: ohne Stiftloch
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch