Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Form
B
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Stiftloch
DIN
DIN 6303
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
H=Höhe
17
T=Gewindetiefe
10
D3
20
D4
24
D5 vorgebohrt
1,9
E
3
K
12

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl brüniert.
Zeichnungshinweis
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch