{"product":{"productId":"agid.3312","price":3.74,"name":"RÄNDELMUTTER D=M10 D1=36, H=20, FORM:BMIT STIFTLOCH, AUTOM.STAHL BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
mit Stiftloch
Automatenstahl
brüniert
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Form B: mit Stiftloch, Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Form
B
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Stiftloch
DIN
DIN 6303
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M10
H=Höhe
20
T=Gewindetiefe
12
D3
28
D4
30
D5
vorgebohrt
2,9
E
4
K
14
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl brüniert.
Zeichnungshinweis
Form B: mit Stiftloch
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
- Stiftloch beim Zusammenbau durchbohren und reiben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.