{"product":{"productId":"agid.3315","price":1.08,"name":"RÄNDELMUTTER D=M04 D1=18 H=13KUNSTSTOFF, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
Kunststoff
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Duroplast PF 31, Gewindebolzen aus Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Messing
D1=Außendurchmesser
18
D=Gewinde
M4
H=Höhe
13
T=Gewindetiefe
9
D3
10
D4
7
K
8
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Gewindebuchse vernickelt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.