Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Messing
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M5
H=Höhe
14
T=Gewindetiefe
10
D3
12
D4
8
K
8

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Gewindebuchse vernickelt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch