{"product":{"productId":"agid.3318","price":5.99,"name":"RÄNDELMUTTER MIT SCHNELLSPANNFUNKTIONM08, D1=30, H=17, VERGÜTUNGSSTAHLBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
mit Schnellspannfunktion
Vergütungsstahl
brüniert
- Eignet sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Schnellspannfunktion: Für Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
5,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Schnellspannfunktion
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
H=Höhe
17
D3
20
D4
8,3
K
12
Beschreibung
Produktbeschreibung
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.