Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Schnellspannfunktion
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M8
H=Höhe
17
D3
20
D4
8,3
K
12

Beschreibung

Produktbeschreibung
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Werkstoff

Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Stahl brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch