Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelmutter
Material Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M10
D1
32
D2
22
D3
4
E
10
H
12

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch