{"product":{"productId":"agid.3321","price":13.36,"name":"RÄNDELMUTTER D=M12 STAHL"},"currency":"EUR"}
Rändelmutter
Stahl
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
13,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelmutter
Material
Grundkörper
Stahl
D=Gewinde
M12
D1
36
D2
25
D3
5
E
13,5
H
16
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.