Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rändelschraube
Ausführung 1
niedrige Form
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M4
L=Gewindelänge
8
D3
4
Festigkeitsklasse
5.8
K
3,5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A1).
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.

Die Rändelschrauben aus Stahl können mit einer Oxidschicht versehen sein, wodurch die Farbe ins Schwarze übergehen kann.
*Rändelschraube ohne H-Maß sind ohne Schaft.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch