{"product":{"productId":"agid.18385","price":3,"name":"RÄNDELSCHRAUBE DIN653 / DIN653-ANIEDRIGE FORM, M06, L=12, D1=24, K=5,EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Rändelschraube
niedrige Form
Edelstahl
blank
- Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Vorteil: Anziehen oder Lösen der Rändelmutter ohne Werkzeug
- Material: Stahl oder Edelstahl (A1)
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
3,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rändelschraube
Ausführung 1
niedrige Form
DIN
DIN 653 / DIN 653-A
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
24
D=Gewinde
M6
L=Gewindelänge
12
D3
6
K
5
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl (A1).
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 5.8, blank.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Lieferung erfolgt nach DIN 653 oder DIN 653-A.
Die Rändelschrauben aus Stahl können mit einer Oxidschicht versehen sein, wodurch die Farbe ins Schwarze übergehen kann.
*Rändelschraube ohne H-Maß sind ohne Schaft.
Die Rändelschrauben aus Stahl können mit einer Oxidschicht versehen sein, wodurch die Farbe ins Schwarze übergehen kann.
*Rändelschraube ohne H-Maß sind ohne Schaft.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.